{hansa_flex/pneumatics/12_8_cylinders_and_control_valves/12_8_1_pneumatic_cylinders/12_8_1_1/k_rundzylinder_dopp_o_e_d_asmtab.prj},{NB=K-07151786 (0)},{DES=K-07151786},{HUB=160},{DI=25},{S=5.000},{ARTNR=8.DM.25160},{KOLBEN=25},{ANS=G 1/8},{AUS=M10x1,25},{AM=22},{BE=M22x1.5},{CD=8},{D=30},{D1=10},{G=77},{EE=1/8''},{EW=16},{OH=17},{L=15},{L1=143},{L2=17},{L3=20},{L4=15.5},{L5=73},{KK=M10x1.25},{XC=104},{WF=28},{KW=7},{KV=32},{MR=21},{SW=17},{CH=8},{K=5.5},{IDNR=},{TYPEVIS=Magnetic double-acting},{EXVIS=TP heads (standard)},{EX1VIS=Standard},{MATVIS=C45 chromed rod},{SEVIS=Polyurethane},{AC1VIS=-},{AC2VIS=N/A},{AC3VIS=-},{AC4VIS=-},{AC5VIS=-},{PPATH=parts/iso_6432_to_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/K-RUNDZYLINDERDOPPOED},{HUBST=0}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.